Swagelok®-Verschraubungen
Verschraubungen von Swagelok bieten Betreibern von industriellen Fluidsystemen die Zuverlässigkeit, Montagefreundlichkeit und Dichtheit, die für den sicheren und effizienten Betrieb von Prozessen und Anlagen erforderlich sind.
Alle Verschraubungen anzeigenSeit der Einführung der Swagelok®-Rohrverschraubung im Jahr 1947 verlassen sich Branchenexperten auf Verschraubungen von Swagelok, um leckagefreie Verbindungen in ihren Analyse-, Instrumentierungs- und Prozessfluidsystemen mit kleinen Nennweiten herzustellen. Ganz gleich, ob Sie Verschraubungen für korrosive Umgebungen, extreme Temperaturen oder hohe Drücke benötigen—wir bieten Ihnen zuverlässige Lösungen für zuverlässige Verbindungen. Unsere Produktpalette umfasst ein umfangreiches Angebot an Verschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, einschließlich solcher mit besonderen Anforderungen.
Dank streng kontrollierter Fertigungsprozesse erfüllen die Verschraubungen von Swagelok hohe Qualitätsstandards, so dass Anwender diese vielseitigen, leistungsstarken Verschraubungen ohne Bedenken in die Auslegung ihrer Fluidsysteme integrieren können. Wenn Sie technische Unterstützung oder Schulungen benötigen, um diese Produkte in Ihren Systemen optimal zu nutzen, stehen Ihnen fast 200 autorisierte Swagelok Vertriebs- und Servicezentren weltweit zur Verfügung.
Sie benötigen Beratung bei der Auswahl und Montage unserer Verschraubungen?
Verschraubungen—Kategorien
Rohrverschraubungen und Adapter
- Aufschraubverschraubungen
- Ersatzteile und Zubehör
- Gerade Einschraubverschraubungen
- Gerade Verschraubungen
- Muffenschweißfittings
Gewindefittings
- Adapter
- Nippel
- Verbindungen
- Verschlusskappen und Stopfen
- Запасные части и вспомогательное оборудование
PFA, Feingewinde-Bördelverschraubungen
PFA-Verbindungen bieten Zugfestigkeit, thermische Stabilität und Kriechfestigkeit für den Einsatz in hochreinen Anwendungen wie der Halbleiterfertigung.
Rohrverschraubungen für mittleren Druck
- Aufschraubverschraubungen
- Ersatzteile und Zubehör
- Gerade Einschraubverschraubungen
- Gerade Verschraubungen
- Колпаки и заглушки
Schweißfittings
- Hochreine Micro-Fit, Rohrstumpfschweißfittings
- Muffenschweißfittings
- Schweißadapter
- Stumpfschweißfittings
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring
- Aufschraubverschraubungen
- Ersatzteile und Zubehör
- Gerade Einschraubverschraubungen
- Gerade Verschraubungen
- Schottverschraubungen
Verschraubungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
In Rohrgrößen 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 und 1 Zoll erhältlich; Optional mit PFA- oder PVDF-Überwurfmuttern; Eine Vielzahl von Konfigurationen
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Dielektrische Verschraubungen isolieren Überwachungsinstrumente von den Auswirkungen elektrischen Stroms. Die Verschraubungen werden in Erdgas-Pipelines auf Impulsleitungen vor Überwachungs-stationen installiert und unterbrechen den Kathodenstromfluss bei vollem Durchfluss.
Merkmale: Übergänge von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen ohne Gewinde und ohne Schweißen; Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen; aus einem Schmiederohling gefertigte Körper; verfügbar mit Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis zu 50 mm und 2 Zoll
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Geeignet für Flüssigkeits- oder Gas-Chromatografie; Konstruktion aus Edelstahl 316; Erhältlich in Größen von 1/16 bis 1/2 Zoll
Nenngrößen 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll); Messgenauigkeit entsprechend ASME, EN und JIS; Lieferbar mit verschiedenen Endanschlüssen, einschließlich Swagelok® Rohrstutzen; Anschlüsse Rückseite mittig, Rückseite außermittig oder unten; Edelstahl- und Kunststoffausführungen; Ungefüllt oder mit Flüssigkeitsfüllung lieferbar
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.
Swagelok-Verschraubungen
Wenn weltweit renommierte Unternehmen dauerhafte Verbindungen suchen, wenden sie sich an Swagelok. Im Bereich Rohrverschraubungen setzen wir Maßstäbe in puncto Dichtheit, Montagefreundlichkeit, Verfügbarkeit und Kundenservice. Unsere Doppelklemmringverschraubung aus Edelstahl genießt weltweit einen guten Ruf für Beständigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit. Dieser Ruf wird durch unsere kontinuierlichen Bemühungen zur Produktverbesserung und durch den bewährten Einsatz der Verschraubung in Tausenden von verschiedenen Anwendungen bestätigt.