![reguladores de cambio automático de botellas de gas](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/gas-cylinder-changeover-regulators-1400x411.jpg)
Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas Swagelok®
Los reguladores de cambio automático de botellas de gas están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de la aplicación.
Solicite Más InformaciónLos reguladores de cambio de botellas de gas cambian automáticamente entre dos fuentes de gas, haciendo más sencillas y reduciendo las paradas asociadas a los cambios manuales.
Los Reguladores para cambio automático de botellas de gas Swagelok® son un sistema de suministro de gas en dos etapas que asegura el caudal continuo de gases en aplicaciones críticas. Cuando el suministro cae por debajo de la presión de cambio, el regulador selector cambia automáticamente la alimentación de gas del suministro agotado al suministro alternativo. El funcionamiento automático elimina las paradas costosas del sistema y los gastos de mantenimiento derivados de la supervisión continua del suministro de gas.
Especificaciones
Máxima Presión de Entrada | 300 bar (4351 psig) con asiento de PEEK 248 bar (3600 psig) Las conexiones de las botellas y los accesorios de las mangueras pueden limitar la presión nominal de entrada. |
Rangos de Control de Presión | 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig) |
Presiones Nominales de Cambio | 6,8, 17,2 y 34,4 bar (100, 250 y 500 psig) |
Coeficiente de Caudal (Cv) | 0,06 |
Máxima Temperatura de Servicio | 80°C (176°F) con asiento de PCTFE 200°C (392°F) con asiento de PEEK 100°C (212°F) con asiento de PEEK y presión máxima de entrada superior a 248 bar (3600 psig) |
Catálogos de Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas
Encuentre información detallada sobre nuestros reguladores para cambio automático de botellas de gas con materiales de construcción, accesorios, presión y temperatura de servicio.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
![Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/regulator-flow-curve-1400x610.jpg)
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.
Encuentre Su ReguladorRecursos para Reguladores Swagelok
![Variación en la presión de entrada en los reguladores](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/managing-supply-pressure-effect-in-regulator-260x154.jpg)
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
![Reguladores Swagelok Serie RHPS](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/thorough-testing-for-reliable-regulators-260x154.jpg)
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.
![Flow curve chart demonstrating droop](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/flatten-regulator-flow-curve-260x154.jpg)
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop
Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.
![Regulators used to reduce time delay](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system-260x154.jpg)
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System
Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.