text.skipToContent text.skipToNavigation
Smooth-bore Nylon Hose

Swagelok® Thermoplastic Hose

Swagelok® thermoplastic (nylon and polyethylene) core hoses are ruggedly designed to withstand high impulse pressure cycles and dynamic motion, providing strong performance in hydraulic and compressed natural gas (CNG) vehicle fueling applications.

View Thermoplastic Hoses

Swagelok thermoplastic hoses provide strong pressure impulse performance when used with hydraulic pumps and ball valve applications. These hoses perform particularly well in CNG vehicle fueling applications due to the hoses’ resistance to high pressure change, and they are available with NGV and ECE R110 alternative fuel certification.

Our high-performance, multipurpose smooth-bore nylon core hose connects quickly and safely in hydraulic, natural gas, and other general industrial applications with a variety of end connections. Smooth inner wall provides flow control and enhanced drainability for precision and cleanliness while the polyurethane cover resists abrasion.

Swagelok polyethylene hose core material is compliant with FDA 21 CFR Part 177 1520 and NSF-51, making it a reliable option for use in food, dairy, and water applications. Internal fiber braid reinforcement layers improve pressure containment and flexibility. The polyurethane cover resists abrasion and prevents moisture entrapment and system contamination.

Need assistance with thermoplastic hose selection?

Contact Local Specialists

Choose the Right Hose for Your Application

Thermoplastic Hose Categories

End Connections

End Connections

Enable easy field installation of Swagelok® hoses by selecting from a variety of end connections in a range of sizes.

Nylon Hose

Nylon Hose

Use the 7R and 8R Series nylon hose in hydraulic applications where outgassing is a concern.

Polyethylene Core Hose

Polyethylene Core Hose

Ensure FDA compliance and prevent system contamination in food, dairy, and water applications with Swagelok's polyethylene core hose.

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.