|
Codo macho de acero inox., 3/4 pulg. NPT macho
Referencia #: SS-12-ME
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
CodosSeleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Codo macho de acero inox., 3/4 pulg. NPT macho
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Codos
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-12-ME — Codo macho de acero inox., 3/4 pulg. NPT macho
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT macho |
| Tamaño conexión 2 | 3/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT macho |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37030501 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40172807 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142317 |
| UNSPSC (13.0601) | 40172807 |
| UNSPSC (15.1) | 40172807 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172807 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4-E | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-E | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-E | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-2-E | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-2-ME | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-E | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-ME | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-E | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-E-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-ME | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-E | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-E-10K | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-ME | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
