|
Thermoplastic Hose End Connection, 1/2 in. Stainless Steel Tube Adapter, 1/2 in. Hose Size
型番: SS-TP8-TA8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Соединители для термопластических шланговТорцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты. ログインまたは登録して価格を見る КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
カタログ
Соединители для термопластических шлангов
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
仕様
SS-TP8-TA8 — Thermoplastic Hose End Connection, 1/2 in. Stainless Steel Tube Adapter, 1/2 in. Hose Size
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Размер соединения 1 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный переходник Swagelok® |
| Материал торцевого соединения | Нержавеющая сталь 316 |
| размер шланга, | 1/2 дюйма |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-TP12-TA12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-TP16-TA16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-TP4-AS4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female JIC (AN) 37° Swivel | - | - | 製品を見る |
| SS-TP4-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-TP4-SL4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-TP4-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-TP4-TM6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-TP6-TA6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-TP8-AS8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female JIC (AN) 37° Swivel | - | - | 製品を見る |
| SS-TP8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-TP8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| S-TP8-TA8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
