Thermoplastikschlauch — Endanschlüsse
Erhältliche Endanschlüsse für Metallinnenschläuche mit den folgenden Spezifikationen
- 1/4 bis 1 Zoll (6 mm)
- Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl
- Swagelok® Rohrleitungsadapter, JIC-Verbinder (AN) 37° mit Innengewinde; drehbar, NPT-Außengewinde, Swagelok® Rohrverschraubung
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Thermoplastic Hose — End Connections — Connectors for Thermoplastic Hose
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-TP12-TA12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - S-TP8-TA8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP4-AS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female JIC (AN) 37° Swivel - - SS-TP4-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - SS-TP4-SL4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-TP4-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP4-TM6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP6-TA6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP8-AS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female JIC (AN) 37° Swivel - - SS-TP8-PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - SS-TP8-SL8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-TP8-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP16-TA16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden