text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,3, 1/4 pulg. macho ISO cónica

Код изделия: SS-QC4-S-4MT

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 pulg.
Тип соединения 1 Rosca Macho ISO Cónica
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,3 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 0,4 - Acoplada con una base de gran caudal
Смазка Sin lubricante en ningún componente
Материал уплотнительного кольца FKM Fluorocarbono
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Серия QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Штоки

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,3, 1/4 pulg. macho ISO cónica

Код изделия: SS-QC4-S-4MT
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Штоки
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Технические характеристики

SS-QC4-S-4MT — Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,3, 1/4 pulg. macho ISO cónica

Атрибут Значение
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 pulg.
Тип соединения 1 Rosca Macho ISO Cónica
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,3 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 0,4 - Acoplada con una base de gran caudal
Смазка Sin lubricante en ningún componente
Материал уплотнительного кольца FKM Fluorocarbono
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Серия QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400K1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400K3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-S-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC6-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
B-QC6-S-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.