|
Sechskantreduziermuffe, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde - 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
型番: SS-8-HRCG-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Gerade AusführungenDie geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in komplexen Rohrleitungssystemen. ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
Gerade Ausführungen
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-8-HRCG-4 — Sechskantreduziermuffe, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde - 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | Edelstahl 316 |
| 洗浄プロセス | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 1/2 Zoll |
| コネクション1 タイプ | NPT Innengewinde |
| コネクション2 サイズ | 1/4 Zoll |
| コネクション2 タイプ | NPT Innengewinde |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142321 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172807 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-8-RB-4 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-12-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-12-HRCG-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-12-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-12-HRN-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-12-HRN-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-12-RA-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-12-RA-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-12-RA-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-12-RB-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-12-RB-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-12-RB-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-16-HRCG-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-16-HRCG-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-16-HRN-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-16-HRN-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-16-RA-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-16-RA-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-16-RA-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-16-RB-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-16-RB-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-16-RB-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-16-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-20-RB-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-20-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-24-RB-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-24-RB-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-24-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-2-HRN-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-2-RA-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-32-RB-16 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-32-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-4-HRCG-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-4-HRN-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-4-RA-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-4-RB-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-4-RBT-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 製品を見る |
| SS-6-HRCG-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-6-HRN-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-6-HRN-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-6-RA-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-6-RA-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-6-RAT-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 製品を見る |
| SS-6-RB-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-6-RB-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-6-RBT-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 製品を見る |
| SS-8-HRCG-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 製品を見る |
| SS-8-HRCG-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-HRN-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-HRN-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-HRN-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-RA-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-RA-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-RA-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-RAT-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-RB-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-RB-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-RB-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-RBT-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-RBT-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
