VCO®Oリング式面シール継手 — めすコネクター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-VCO-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/4 in. Female NPT SS-16-VCO-7-16 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1 in. Female NPT SS-8-VCO-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Female NPT SS-4-VCO-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Female NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間