Swagelok® Ultrahigh-Purity Polymer Check Valves (CHP Series)
Swagelok CHP series UHP fluoropolymer check valves provide low cracking and reseal pressures, and their wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components.
Request More InformationOur CHP series UHP fluoropolymer O-ring-free poppet check valves are designed to maximize flow while reducing pressure drop, eliminate no-flow areas, and provide excellent leak integrity during thermal cycling.
- The O-ring-free design of the poppet ensures clean operation, and its contoured shape reduces turbulence and minimizes pressure drop
- A shell seal with a tongue-and-groove design provides excellent leak integrity during thermal cycling and high-pressure applications
- A spring composed of noncontaminating PFA material allows valve installation in any orientation. A positive stop prevents the spring from compressing to a solid height, allowing flow to sweep around spring coils to reduce entrapment.
- In medium body sizes, the retainer is designed to maximize flow and reduce pressure drop. In small body sizes, the retainer’s open-cage design ensures poppet alignment and eliminates no-flow areas.
These valves can be installed in any orientation and are available with fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections.
Specifications
Working Pressures | Up to 80 psig (5.5 bar) |
Media Temperature | 50 to 185°F (10 to 85°C) |
Body Material | |
Small Body | Modified PTFE |
Medium Body | PFA |
Cracking Pressure | |
Small Body | Less than 1.5 psig (0.11 bar) |
Medium Body | Less than 0.9 psig (0.07 bar) |
Reseal Pressure | Up to 0.5 psig (0.04 bar) |
Flow Coefficient | Up to 4.1 |
End Connections | |
Type | Fine thread flare, Nippon Pillar® Super 300 |
Size | Small body: 1/4 and 3/8 in.; 6 and 10 mm Medium body: 1/2 and 3/4 in. |
CHP 시리즈 초고순도 폴리머 체크 밸브 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
■ 次世代PTFE製接液・接ガス部コンポーネント:超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301 に適合/■ エンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/■ 低いクラッキング圧力および再シール圧力

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기
화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

밸브 및 호스 태그를 사용한 유지보수 프로그램 개선 방법
산업용 유체 시스템 전반에서 호스와 밸브를 위한 견고한 태깅(Tagging) 시스템을 사용할 경우 유지보수를 간소화하고 시스템 가동 중지 시간을 최소화하는 데 도움이 된다는 스웨즈락 전문가 2인의 말을 소개합니다.