text.skipToContent text.skipToNavigation
プロセス用ボール・バルブ

Swagelok® ボール・バルブ/1/4回転式プラグ・バルブ

Swagelokボール・バルブおよびプラグ・バルブを使用することで、大半の産業において包括的な流体の締め切りソリューションを実現することができます。

ボール・バルブ | 信頼性の高い締め切り用バルブ。アプリケーションに合わせて選定・構成することが可能
プラグ・バルブ | 安価ながら信頼性の高い締め切り用バルブ。低トルクで確実に開閉可能。

Swagelokボール・バルブは、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)や漏れを制御し、幅広いアプリケーションに使用可能です。繰り返し漏れの無い締め切りを実現する設計を採用しており、総所有コストを低く抑えることができます。スウェージロックでは、フル・フロー型、計装用一体型、プロセス用3ピース型、トラニオン型、多目的用など、さまざまなタイプを取り揃えています。

Swagelok 1/4回転式計装用プラグ・バルブは、安価ながら信頼性が高く、ボール・バルブの代替品として使用することが可能です。シンプルかつコンパクトな設計ながら大流量に対応し、確実な締め切りを実現します。ステンレス鋼、真ちゅう、軽量なPFAなど、各種材質をご用意しています。

スウェージロックでは、以下のボール・バルブや1/4回転式プラグ・バルブを取り揃えています:

適切な選定を行うには?

STAMPEDメソッドを使用して、アプリケーションに適したSwagelok®ボール・バルブ 60シリーズを選定する方法を紹介します。

その他のバルブ動画を見る

カテゴリー

3ピース型トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ/H83シリーズ

3ピース型トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ/H83シリーズ

Trunnion ball valves offer a max-flow design with low torque, 2 or 3-way flow patterns, working pressure up to 10 000 psig and API 641 low emissions certification.

3ピース型プロセス用/計装用ボール・バルブ、60シリーズ

3ピース型プロセス用/計装用ボール・バルブ、60シリーズ

Instrumentation ball valves have 2 and 3-way options, quarter-turn actuation and API 641 low emissions certification. Available with pneumatic and electric actuators.

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

Ensure performance and longevity with high-quality spare parts and accessories, designed for optimal compatibility with ball, quarter-turn, and plug valves.

フル・フロー型ボール・バルブ、GBシリーズ

フル・フロー型ボール・バルブ、GBシリーズ

フル・フロー・ボール・バルブを紹介します。Swagelok ボールバルブ GBシリーズは、双方向の流れに対応するフル・フロー・ボール・バルブで、材質は各種合金から選ぶことができます。

プラグ・バルブ

プラグ・バルブ

Lightweight, low-torque, quarter-turn operation plug valves with a full flow design. Made from high-purity PFA, they resist chemicals and feature ISO tapered pipe end.

中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ、IPTシリーズ

中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ、IPTシリーズ

IPTシリーズ・ダブル・ブロック/ブリード・バルブ(最高使用圧力:137.8 MPa)を使用すると、二重のポジティブ・アイソレーションが可能です。2つの形状があります。
中圧用トラニオン型ボール・バルブ、CTBシリーズ

中圧用トラニオン型ボール・バルブ、CTBシリーズ

CTBシリーズ・トラニオン型ボール・バルブは、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら中圧用途において確実な締め切りを行います。
中圧用トラニオン型ボール・バルブ、FKBシリーズ

中圧用トラニオン型ボール・バルブ、FKBシリーズ

FKBシリーズ・トラニオン型ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブは、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら確実な締め切りを行います。
多目的用ボール・バルブ、AFSシリーズ

多目的用ボール・バルブ、AFSシリーズ

Use PTFE-coated stainless steel ball valves for high-pressure, high-flow applications, including hydrogen and CNG. Manual and ISO 5211-compliant pneumatic actuators.

多目的用ボール・バルブ、SKシリーズ

多目的用ボール・バルブ、SKシリーズ

Swagelok® SK シリーズ・ボール・バルブは、低トルクかつ1/4 回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら41.3 MPa までの圧力にて確実な締め切りを行います。
計装用一体型ボール・バルブ、40G / 40 シリーズ

計装用一体型ボール・バルブ、40G / 40 シリーズ

One-piece instrumentation ball valves are ideal for high-pressure applications. Reliable, durable, various actuator options, flow path, and handle.

ボール・バルブ/プラグ・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

Swagelok流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール(バルブ用)

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用して、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

スウェージロックのリソース

流体サンプリング・システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界におけるフュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システムのブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20バルブの組み立て(クリーンルームにて)
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由今

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。