Swagelok®-Schweißfittings
Schweißfittings von Swagelok bieten die gleichbleibende Festigkeit und Langlebigkeit, die für den effizienten und sicheren Betrieb von Fluidsystemen notwendig ist, mit spezieller Reinigung für ultrahochreine und allgemeine industrielle Anwendungen.
Alle Schweißfittings anzeigenSwagelok bietet eine große Auswahl an Schweißfittings in verschiedenen Größen, Formen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Angebot umfasst unter anderem Stumpfschweißfittings, Muffenschweißfittings und Schweißadapter für hochreine und allgemeine Industrieanwendungen sowie Schweißfittings für Installationen unter Wasser. Swagelok Micro-Fit® Miniaturverschraubungen bieten die gleichen Durchfluss- und Betriebseigenschaften wie größere Verschraubungen, jedoch in kompakter Bauform für beengte Platzverhältnisse.
Erhältlich in den Größen 1/8 bis 1 Zoll und 6 bis 18 mm, in den Edelstahlwerkstoffen 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR, sind die Stumpfschweißfittings für eine präzise Ausrichtung und gleichmäßige Rohrwandungen ausgelegt, während die Muffenschweißfittings dicke Wandungen für eine lange Lebensdauer unter schwierigen Bedingungen bieten. Von entscheidender Bedeutung ist die richtige Auswahl der zu verschweißenden Fitting- und Rohrwerkstoffe. Die Verwendung der gleichen Werkstoffe gewährleistet die gleichen Ausdehnungskoeffizienten und verringert die Möglichkeit von schlechten Schweißnähten, Unrundheiten oder Maßänderungen, die eine gute Schweißnaht beeinträchtigen.
Schweißfitting—Kategorien

Hochreine Micro-Fit, Rohrstumpfschweißfittings
Micro-Fit-Stumpfschweißfittings für Systeme mit Miniaturisierungsanforderungen, die ähnliche Durchflüsse und Leistungen bieten wie größere Schweißfittings.

Muffenschweißfittings
Präzise gefertigte Muffenschweißfittings für zuverlässige Verbindungen, mit dünnen Wänden zur Verringerung des Wärmeeintrags beim Schweißen.

Schweißadapter
Schweißadapter mit hoher Integrität bieten eine hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit und erfüllen die Anforderungen an Qualität und Korrosionsbeständigkeit.

Stumpfschweißfittings
Stumpfschweißfittings in gerader, Winkel-, T- und Kreuz-Ausführung mit präzisem Durchmesser für Rohrverbindungen mit hoher Integrität.
Schweißfittings—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Фитинги под приварку
Компания Swagelok предлагает фитинги под приварку, изготовленные из разнообразных материалов, имеющие различные размеры и формы и предназначенные для любых промышленных условий и систем высокой степени чистоты. Неразъемные высокопрочные соединения крепки и надежны благодаря широкому ряду сплавов и соответствуют вашим требованиям в отношении качества и коррозионной стойкости.
Среди предлагаемых нами продуктов:
- Фитинги Micro-Fit® высокой степени чистоты под приварку встык
- Трубные фитинги под приварку враструб
- Фитинги под приварку для подводного применения.
- Фитинги под приварку встык автоматической сваркой
- Фитинги под приварку встык
- Фитинги под приварку враструб автоматической сваркой
- Фитинги под приварку враструб сваркой
- Переходные фитинги под приварку