text.skipToContent text.skipToNavigation
パイプ継手

Swagelok®パイプ継手

Swagelokパイプ継手は、スウェージロックの高い品質基準に従って正確に製造されているため、適切にシールでき、かじりを最小限に抑えつつ、一貫した取り付けを行うことができます。

カテゴリー

アダプター継手

アダプター継手

Connect or extend a fluid system composed of different component sizes and materials with adapters available in elbows, tees, and straights.

カップリング

カップリング

Maintain continuity between two or more sections of pipe for reliable transport of fluids or gases.

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

Seal a pipe or other connection with a plug that seals the end run of a pipe, or a cap threaded over the end of a piece of pipe.

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

Explore useful tools and kits to help maintain pipe fittings within fluid systems.

ニップル

ニップル

Adapt a piping system by using the right nipple to connect two pipes or other fittings on one or both ends.

ユニオン・ボール・ジョイント

ユニオン・ボール・ジョイント

Ensure leak-free and reliable systems with a union ball joint constructed for instrumentation and process control.

レデューサー

レデューサー

Combine a larger pipe to a smaller one, changing the pipe size in a piping system, to meet flow requirements or to adapt to existing piping.

パイプ継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

漏れのないSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を採用した流体システム

Swagelok®チューブ継手の特長

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

特長を見る

スウェージロックのリソース

ねじ接続を伴うSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。

オイル・リグで働く作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの社員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

ギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

パイプ継手

パイプ継手

Swagelokパイプ継手は、内面にバリがなく、ねじ山の表面がスムーズなため、流体がスムーズに流れるほか、適切にシールでき、かじりを最小限に抑えることができます。さまざまな材質および形状(アダプター、キャップ、プラグ、カップリング、クロス、エルボー、ニップル、レデューサー、ティー)を選ぶことができます。スウェージロックの高い品質基準に従って製造されているため、さまざまな要件に適合します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.