Schnellkupplungen von Swagelok®
Mit unseren verschiedenen Schnellkupplungskonfigurationen lassen sich schnell zuverlässige Anschlüsse herstellen, um Leckagen und Lufteinschlüsse in Ihrem System zu vermeiden.
Schnellkupplungen anzeigenDie Schnellkupplungen von Swagelok® lassen sich schnell und sicher zusammenstecken und ermöglichen damit eine effiziente und einfache Verbindung ohne Verdrehen, Drehen oder Schrauben und sind in vielen Ausführungen und mit verschiedenen Endanschlüssen, Steckern und Körpern erhältlich. Schnellkupplungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Modelle mit absperrenden und nicht-absperrenden Steckern, für vollen Durchfluss, für Instrumentierungen, in Miniaturbauweise sowie mit PTFE-Dichtung.
- Sofern nicht entsprechend kodiert, passt jeder Schnellkupplungsstecker auf jeden Schnellkupplungskörper der gleichen Serie und Größe.
- Es stehen verschiedene Endanschlüsse zur Auswahl, darunter Rohradapter, ISO- und JIC-Gewindeverbindungen und geschweißte Rohrverbindungen.
- Kompakte Optionen für vollen Durchfluss sind mit O-Ringen versehen, die sich ohne eine Demontage des Ventilkörpers einfach austauschen lassen.
- Die einfach zu bedienenden Miniatur-Schnellkupplungen in leichter, kompakter Ausführung zeichnen sich durch geringes Totvolumen zur Reduzierung von Freisetzungen und Lufteintrag aus.
- Stecker mit PTFE-Dichtung verfügen über gekammerte Dichtungen und eine bündig schließende Konstruktion, um Lufteinschlüsse und Freisetzungen zu reduzieren.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl des passenden Ventils?
Categorías de Enchufes Rápidos

Enchufes rápidos con juntas de PTFE
Los enchufes rápidos con juntas de PTFE tienen un diseño de válvula enrasada que reduce el derrame y la inclusión de aire al mismo tiempo que asegura una operación rápida y fácil.

Enchufes rápidos de gran caudal
Los enchufes rápidos de gran caudal ofrecen un caudal total sin restricciones de orificios. La junta tórica se reemplaza fácilmente sin desmontar el cuerpo.

Enchufes rápidos en miniatura
Utilice los enchufes rápidos en miniatura, ligeros y de diseño compacto para la operación con los dedos, con bajo volumen muerto que minimiza el derrame y la inclusión de aire.

Enchufes rápidos para instrumentación
Conozca los enchufes rápidos para instrumentación con inserto del vástago de una sola junta tórica, para mejorar la contención y acoplamiento de conexión mediante simple empuje que facilita y agiliza la operación.

Recambios y Accesorios
Explore la variedad de recambios y accesorios para enchufes rápidos de acero inoxidable, incluyendo protectores de la espiga, protectores del cuerpo y protectores del cuerpo para contención de la presión.
Catálogos de Enchufes Rápidos
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.