バルブ
スウェージロックが提供しているバルブの仕様:
- サイズ:1/16~2 インチ(3~25 mm)
- 使用温度範囲:–200°C~648°C
- 材質:316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、316L VIM-VARステンレス鋼、真ちゅう、316ステンレス鋼(Xylan®被膜)、ステンレス鋼、PTFE、316L VARステンレス鋼、PCTFE、フルオロカーボンFKM、真ちゅう(クロム・メッキ)、合金400、PEEK、ポリプロピレン、302ステンレス鋼、PFA、炭素鋼、カルレッツ、ナイロン、合金C-276、Elgiloy、エチレン・プロピレン、フェノール樹脂、ポリイミド、304ステンレス鋼、サワー・ガス固溶化熱処理316ステンレス鋼、CF3M、ポリアミド
- 使用圧力範囲:0.34~413.4 MPa
パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含まないシートおよびシール材質オプションを探す
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QTM2A-B-4PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QTM4A-B-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QTM8A-B-12PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTめねじ - - SS-QTM8A-B-1610 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM8A-B-16PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTおねじ - - SS-QTM8A-B-8PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-QTM8A-B-16PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTめねじ - - SS-QTM2A-B-4PMK2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QTM2A-B-8M0K2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM4A-B-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM2A-B-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QTM2A-B-8M0K4 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM8A-B-810 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM4A-B-6PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ NPTめねじ - - SS-QTM2A-B-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM2A-B-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM8A-B-1210 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM2A-B-4PMK5 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QTM8A-B-12PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-QTM4A-B-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - M-QTM2A-B-4PF 合金400 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QTM4A-B-4PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QTM2A-B-6M0 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM8A-B-8PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTめねじ - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QTM2-S-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QTM2-D-8M0K4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM2-D-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM2-D-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QTM4-D-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM2-D-4PMK2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QTM2-D-8M0K2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM8-D-12PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTめねじ - - SS-QTM8-D-8PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-QTM8-D-16PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTおねじ - - SS-QTM2-D-4PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QTM2-D-4PMK3 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QTM8-D-810 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM8-D-12PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-QTM8-D-1210 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM2-D-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM4-D-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QTM4-D-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM2-D-6M0 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QTM8-D-8PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTめねじ - - SS-QTM8-D-16PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTめねじ - - SS-QTM2-D-4PMK5 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QTM2A-B1-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間