VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Spare Parts and Accessories
VCO® O-ring face seal fitting spare parts and accessories available with these specifications:
- Blind female nuts, female nuts
- 1/4 to 1 in.
- 316 stainless steel, brass
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — ブラインドめすナット
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCO-4-BL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - SS-8-VCO-4-BL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - -
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — めすナット
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-4-VCO-4 真ちゅう 1/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - B-8-VCO-4 真ちゅう 1/2 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-16-VCO-4 316 ステンレス鋼 1 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-4-VCO-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-8-VCO-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-12-VCO-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - -
Product Availability by Store Location
Hours