VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — バルクヘッド
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1/2 インチ
- 316ステンレス鋼
- 最高使用圧力:19.2~55.1 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
- 
    型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6LV-4-HVCR-61-6TB7 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-HVCR-61-6TB7P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 SS-8-VCR-61S 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-VCR-A1-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-VCR-A1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 6LV-4-VCR-61-4TB7 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-61-4TB7P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 SS-4-VCR-61 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-61P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-A1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCR-A1-4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-VCR-61 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-VCR-61P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 
		
		ストアの所在地ごとの製品在庫
	
時間