Raccords filetés à extrémité conique — Capuchons et bouchons
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- Acier inoxydable 316
- Moyenne et haute pression
- Pression maximale de 1378 bar (20 000 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Raccords filetés à extrémité conique — Capuchons et bouchons — プラグ
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2PL4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ おす中圧用コーン&スレッド - - PL6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ おす中圧用コーン&スレッド - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden