チューブ/チューブ・アクセサリー
以下の仕様のチューブ/チューブ・アクセサリーを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ
- サポート・システム、スウェージング・ツール、手動の予備締め付けツール、チューブ・ベンダー、ハンド・チューブ・ベンダー、チューブ・カッター/チューブ前処理用ツール
- ハードウェア材質:304ステンレス鋼、316ステンレス鋼
- ボディ材質:ポリプロピレン、303ステンレス鋼、304ステンレス鋼、316ステンレス鋼、炭素鋼、316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製クッション付き)、ポリアミド、CF8M
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
- 
    型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径MS-HTB-10M - 10 mm - 曲げ半径:24 mm MS-HTB-12M - 12 mm - 曲げ半径:38 mm MS-HTB-6M - 6 mm - 曲げ半径:15 mm MS-HTB-6T - 3/8 インチ - 曲げ半径:15/16インチ MS-HTB-8 - 1/2 インチ - 曲げ半径:1 1/2インチ MS-HTB-4 - 1/4 インチ - 曲げ半径:3/4インチ MS-HTB-4T - 1/4 インチ - 曲げ半径:9/16インチ MS-HTB-5 - 5/16 インチ - 曲げ半径:15/16インチ MS-HTB-2 - 1/8 インチ - 曲げ半径:9/16インチ MS-HTB-3M - 3 mm - 曲げ半径:15 mm MS-HTB-8M - 8 mm - 曲げ半径:24 mm 
		
		ストアの所在地ごとの製品在庫
	
時間