text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 산업용 유체 시스템 필터

Swagelok® 필터

Swagelok 필터는 산업용 유체 시스템에서 액체 또는 파티클 오염물을 제거하여 신뢰성 높은 시스템 기능과 더 일관적이고 규격에 맞는 유체 제품을 보장합니다.

필터 보기

Swagelok® 필터는 액체와 기체를 운반하는 산업용 유체 시스템 전반의 주요 지점에서 파티클을 가두고 밀폐하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 제품은 유체 가공 시설에서 주요 부품의 손상, 샘플링 정확도 및 분석 기능의 간섭, 규격 미달 제품 및 기타 다운스트림 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다.

Swagelok은 액체 및 기체 서비스용으로 고품질 수분제거(Coalescing) 필터, 인라인 파티클 필터, T 타입 파티클 필터, 고순도 필터, 초고순도 필터를 제조합니다. Swagelok 산업용 유체 시스템 필터는 광범위한 필터 요소 재질과 공칭 기공 크기로 공급 가능합니다. 시스템에서 오염 또는 파티클 관련 유동 문제를 방지할 수 있도록 유체 시스템에 신뢰성 높은 여과 기능이 필요하다면 Swagelok 필터를 선택하십시오.

산업용 유체 시스템 필터와 더불어 사용 가능한 다양한 필터 종류, 설치할 지점, 설치 및 유지보수 모범 사례에 대해 알아보십시오.

필터 선택에 대한 추가 정보가 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

Categorías de Filtros

Filtros Coalescentes

Filtros Coalescentes

Diseñados para filtrar eficazmente corrientes de aire y gas, estos filtros coalescentes eliminan aerosoles líquidos, agua y aceite para proteger los equipos sensibles.

Filtros de Partículas

Filtros de Partículas

Filtran eficazmente el polvo, la suciedad y el óxido de líquidos y gases. Incorporan elementos filtrantes reemplazables para facilitar el mantenimiento y reducir al mínimo la caída de presión.

Filtros de gas de ultra alta pureza

Filtros de gas de ultra alta pureza

Diseñado para entornos de gran pureza, este sistema de filtración utiliza un elemento de alúmina de gran pureza con carcasa de acero inoxidable 316L para servicio a caudales y presiones elevados.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Asegure la eficiencia y longevidad de sus sistemas de filtración con nuestros recambios y accesorios de alta calidad y precisión.

필터 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 필드 엔지니어

Swagelok 필드 엔지니어링

유체 및 샘플링 시스템의 문제 해결 및 최적화에 도움을 받으려면 전 세계에 있는 Swagelok의 광범위한 필드 엔지니어 네트워크를 활용해 보십시오.

Swagelok 필드 엔지니어 만나보기

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

L’équipe de Lightfoot Defence collabore avec des ingénieurs Swagelok à la mise au point de solutions novatrices
Étude de cas de Lightfoot Defence

Leader des technologies de réfrigération à usage militaire, Lightfoot Defence a collaboré avec Swagelok pour développer des solutions novatrices destinées à l’avion de combat Eurofighter. Découvrez comment un système réfrigérant de haute technologie a été créé avec des composants Swagelok.

Services d’évaluation et de conseil Swagelok concernant les systèmes d’échantillonnage
Trois règles pour obtenir des résultats d’analyse exacts

Découvrez comment éviter trois problèmes courants rencontrés avec les systèmes d’échantillonnage, des problèmes qui peuvent être à l’origine de résultats d’analyse inexacts et vous faire perdre du temps et de l’argent.

Système d’instrumentation modulaire Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

L’ingénieur terrain Mike Frost évalue un système d’échantillonnage
Questions/réponses sur les systèmes d’échantillonnage pour l’analyse avec Mike Frost

Mike Frost, responsable de l’ingénierie de terrain chez Swagelok, répond aux questions portant sur les problèmes communément rencontrés avec les systèmes d’échantillonnage pour l’analyse, et donne des conseils pour les éviter.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.