VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Aufschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Aufschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
SS-2-VCR-7-4VCRF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | めすVCR®メタル・ガスケット式面シール | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-7-2VCRF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | めすVCR®メタル・ガスケット式面シール | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-7-8VCRF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | めすVCR®メタル・ガスケット式面シール | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-7-4VCRF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | めすVCR®メタル・ガスケット式面シール | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.