Accesorios para soldar — Adaptadores para soldar
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/2 a 1 pulg.
- Racor
- Acero inoxidable 316
- –28 a 537°C (–20 a 1000°F)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios para soldar — Adaptadores para soldar — ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 3/4 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 SS-16-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 1 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MPW-A-6TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MTW-A-4TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ差し込み溶接
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas