text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible Rohre — Endanschlüsse — Verbinder für Kunststoffrohre

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Flexible Rohre — Endanschlüsse — Verbinder für Kunststoffrohre

Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-A-1211 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-6MTA Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.