Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvula de purga, Modelo recto
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvula de purga, Modelo recto
Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.
ブリード・バルブ パージ・バルブ
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-BVM2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | Produkt anzeigen |
SS-BVM2-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | チューブ短管 | Produkt anzeigen |
SS-BVM4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | Produkt anzeigen |
SS-BVM4-C3-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | かえし加工を施したベント・チューブ | Produkt anzeigen |
SS-BVM4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | Produkt anzeigen |
SS-BVM4-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | Produkt anzeigen |
SS-BVM6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | Produkt anzeigen |
SS-BVM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | Produkt anzeigen |
SS-BVM8-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | Produkt anzeigen |
SS-BVST4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | UNFおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.