text.skipToContent text.skipToNavigation

열가소성 호스 — 연결구 — 열가소성 호스용 코넥터

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

열가소성 호스 — 연결구 — 열가소성 호스용 코넥터

다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-TP12-TA12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-TP16-TA16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-TP4-AS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル - - 제품 보기
SS-TP4-PM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-TP4-SL4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-TP4-TA4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-TP4-TM6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-TP6-TA6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-TP8-AS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル - - 제품 보기
SS-TP8-PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-TP8-SL8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
S-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.