카탈로그
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フェルール・セット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-10M0-SET | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-200-SET | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-300-SET | 真ちゅう | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-400-SET | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-600-SET | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-6M0-SET | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-810-SET | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
M-400-SET | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
NY-200-SET | ナイロン | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
NY-400-SET | ナイロン | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
NY-600-SET | ナイロン | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
NY-810-SET | ナイロン | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-100-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-10M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-12M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-200-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-300-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-400-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-500-SET | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-600-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-6M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-810-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-8M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
T-100-SET | PTFE | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
T-200-SET | PTFE | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
T-400-SET | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
T-600-SET | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
T-810-SET | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.