Sistema de Soldadura Orbital M200 Swagelok®
Para proyectos que requieren soldaduras eficientes y consistentes, el sistema de soldadura orbital Swagelok M200 ofrece precisión y control combinados con una fácil operación mediante pantalla táctil. Ofrece soldaduras orbitales al arco de tungsteno con gas (GTAW) rentables y fiables tanto para tubo como para tubería.
Ver el Equipo del Sistema de SoldaduraEl diseño y ensamblaje de los sistemas de fluidos críticos suele requerir el uso de un sistema de soldadura avanzado. Con el sistema de soldadura Swagelok M200, es fácil realizar soldaduras orbitales por arco de tungsteno con gas (GTAW) precisas, consistentes, de calidad y rentables. El sistema cuenta con una unidad de potencia ligera y portátil, admite una amplia variedad de configuraciones de soldadura y está disponible con diversos cabezales de soldadura.
Entre las herramientas y accesorios hay disponibles electrodos de tungsteno, galgas de centrado, collarines, fijaciones, cables adaptadores y papel térmico para impresora. El sistema de soldadura orbital Swagelok también cuenta con capacidades de monitorización y registro en tiempo real, agilizando la documentación para facilitar el cumplimiento de los requisitos industriales.
Swagelok también ofrece formación en soldadura orbital para Vd. y su equipo a través de su centro local de ventas y servicio.
¿Tiene preguntas sobre la soldadura orbital?
Categorías de Sistemas de Soldadura

Bloques de fijación y collarines
Encuentre cabezales de soldadura, bloques de fijación, collarines para tubos, adaptadores y placas laterales de fijación para obtener resultados precisos y repetibles en una gran variedad de configuraciones de soldadura.

Cabezales de Soldadura
Vea nuestra selección de cabezales de soldadura, que pueden utilizarse con tubo de distintos diámetros exteriores.

Equipo de Soldadura
Conozca las diversas opciones del equipo de soldadura, como papel para impresora térmica, electrodos de tungsteno, cables adaptadores para cabezal de soldadura y galgas de centrado.

Unidad de potencia
Conozca la unidad de potencia Swagelok®, que permite una soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable y consistente.
Schweißsystem—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Caractéristiques : Unidad de potencia fiable y consistente para soldadura orbital al arco de tungsteno con gas; Pico de salida hasta 200 A; Pantalla táctil en color fácil de usar y en varios idiomas; El controlador de caudal másico integrado gestiona automáticamente el caudal de purga en el diámetro exterior; Pesa menos de 23 kg o 50 lb; Compatible con los cabezales de soldadura del sistema de soldadura Swagelok.
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside tube diameters ranging from 1 1/2 to 4 in. and 38.1 to 114.3 mm and pipe diameters ranging from 1 1/4 to 4 in. and 42.2 to 114.3 mm; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries

Orbitalschweißschulung
Erlernen Sie die Prinzipien des Orbitalschweißens und erfahren Sie alles über die Einrichtung, den Betrieb und die Fehlerbehebung des Swagelok® M200 Schweißsystems von unseren Certified Weld Inspectors (CWI) und Certified Weld Educators (CWE).
Schulung zum Orbitalschweißen entdeckenRessourcenzentrum

Hilfsmittel für die Schweißfachkräfte von morgen
Die zunehmende Knappheit an Schweißern wirkt sich auf die globale Produktion von morgen aus. Automatisches Orbitalschweißen kann hier Abhilfe schaffen, allerdings nicht ohne fundierte Schulungen. Erfahren Sie, was bei einer Orbitalschweißschulung zur Ausbildung zukünftiger Schweißfachkräfte beachtet werden sollte.

Immer die passende Ausrüstung zur Hand: Überlegungen zur Auswahl der richtigen Anlagenausstattung
Welche Werkzeuge und Ausrüstungsteile müssen Anlagenbediener und Techniker immer zur Hand haben? Von Orbitalschweißgeräten bis hin zu gängigen Entgratungswerkzeugen für Rohrleitungen gibt es für sämtliche Rohrverbindungsarten einige unabdingliche Werkzeuge und Tools – und eine gute Vorbereitung macht sich schnell bezahlt.

Dem Fachkräftemangel mit einem gut ausgebildeten Team entgegenwirken
In der herstellenden Industrie nähern sich viele langjährige und gut ausgebildete Mitarbeiter dem Rentenalter. Betriebsleiter stehen vor der Aufgabe, weniger erfahrene Mitarbeiter gezielt auszubilden, bevor das Expertenwissen mit dem Mitarbeiter in Ruhestand bzw. gänzlich verloren geht. Erfahren Sie, wie Sie ein effektives Schulungsprogramm rund um das Thema Fluidsysteme aufbauen können.

Verbesserte Laborfunktionalität dank fundierter Fluidsystemexpertise
Erfahren Sie, wie die Fluidsystemexpertise von Swagelok der University of Ottawa dabei geholfen hat, ihre Laborfunktionalität in der Forschungsabteilung „Advanced Research Complex“ zu verbessern, wo sich das einzige Massenspektrometer mit Beschleunigung Kanadas befindet. Mit der Orbitalschweißschulung von Swagelok konnten Präzision und Produktivität in der Werkstatt erhöht werden.