text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe Fittings — Caps and Plugs — Pipe Plugs

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Pipe Fittings — Caps and Plugs — Pipe Plugs

Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
B-4-P 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
B-8-P 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-12-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-16-P 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-1-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-2-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-2-P-RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - View Product
SS-4-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - View Product
SS-4-P-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product
SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - View Product
SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product
SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - View Product
SS-8-P-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.