ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — ユニオン — ストレート型
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — ユニオン — ストレート型
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの最高使用圧力は20 000 psig(1378 bar)で、流体がガスの場合でも、漏れのないようシールし、耐振性にも優れています。材質は、316ステンレス鋼、スーパー・デュープレックス合金2507、合金625からお選びください。
Swagelok Medium and High Pressure Fittings FK and IPT and Adapters Special Alloy Materials
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12FK0-6 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | Ver producto |
SS-4FK0-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | Ver producto |
SS-6FK0-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | Ver producto |
SS-8FK0-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.