text.skipToContent text.skipToNavigation
Nadelventil

Nadel- und Dosierventile von Swagelok®

Die Nadel- und Dosierventile von Swagelok ermöglichen eine präzise Durchflussregelung in einer Vielzahl von Anwendungen.

Nadelventile | Sorgen für eine zuverlässige Durchflussregelung und sind mit verschiedenen Spindelauslegungen, Strömungsmustern und Endanschlüssen sowie in unterschiedlichen Werkstoffen erhältlich.
Dosierventile| Ermöglichen feinste Anpassungen am Durchfluss über viele Druck- und Temperaturbereiche hinweg.

Nadel- und Dosierventile anzeigen

Swagelok-Nadelventile sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. Dies ermöglicht Anwendern vielfältige Einsatzmöglichkeiten passend zu ihren individuellen Leistungsanforderungen und Systemauslegungen. Die Nadelventile stellen einen zuverlässigen Systembetrieb sicher, sowohl in allgemeinen Anwendungen mit niedrigen Drücken als auch in Anwendungen mit korrosiven Medien bei hohen Drücken und Temperaturen. Nadelventile von Swagelok sind mit Durchflusskoeffizienten von 0,12 bis 2,4 erhältlich. Zudem sind sie als emissionsarme Ventile mit einer Zertifizierung gemäß API 624 erhältlich.

Die in einer Vielzahl an Konfigurationen erhältlichen Dosierventile von Swagelok eignen sich für den Einsatz unter niedrigen und hohen Drücken und ermöglichen eine präzise Durchflussregelung in Anwendungen zu Analyse- und Prozesstechnik- sowie Forschungszwecken. Sie eignen sich dank einer möglichen Feinanpassung des Durchflusskoeffizienten von 0,004 bis 0,16 selbst für Anwendungen, in denen die Durchflussrate äußerst präzise eingestellt werden muss. Die Dosierventile von Swagelok sind mit verschiedenen Griffoptionen erhältlich und ermöglichen damit wiederholbare Durchflussanpassungen, eine verbesserte Kontrolle bei der Durchflusseinstellung oder die Durchflusseinstellung mittels Schraubenzieher in Niederdruckanwendungen

Wie Sie ein geeignetes Nadelventil für Ihre Anwendung auswählen

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Needle and Metering Valve Categories

Blowdown Valves, 6DB Series

Blowdown Valves, 6DB Series

Our 316 stainless steel blowdown valves feature union-bonnet construction for safety and Grafoil® packing for high-temperature performance.

Compact Gauge Valves

Compact Gauge Valves

Designed for fast installation, leak-resistance, and durability to ensure safety in industrial applications.

General Utility Needle Valves, GU and F10 Series

General Utility Needle Valves, GU and F10 Series

For use in general-purpose applications to isolate system media. The stainless steel, nonrotating needle promotes leak-tight shutoff and long service life.

High-Pressure Needle Valves, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 Series

High-Pressure Needle Valves, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 Series

Sno-Trik needle valves meet the requirements of high-pressure applications—up to 45 000 psig (3100 bar)—and feature a weep hole for leak detection.

Integral-Bonnet Needle Valves, O, 1, 18, 20, 26, and D Series

Integral-Bonnet Needle Valves, O, 1, 18, 20, 26, and D Series

Featuring a live-loaded packing system and compact design, these valves ensure optimal performance in pressures up to 6000 psig and temperatures up to 600°F.

Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series

Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series

NVT Series medium-pressure needle valves have a non-rotating stem and are available in straight and angle-patterns for pressures up to 60 000 psi (4134 bar).

Metering Valves, S, M, and 31 Series

Metering Valves, S, M, and 31 Series

Explore Swagelok metering valves, available in straight and angle patterns, 316 SS and brass, and with a variety of and connections and handle styles.

Rising Plug Valves, 4P and 5P Series

Rising Plug Valves, 4P and 5P Series

Swagelok rising plug valves offer a nonrotating stem tip that creates a positive seal and a straight-through orifice for maximum flow and easy cleaning.

Screwed-Bonnet Gauge Valves

Screwed-Bonnet Gauge Valves

Screwed-bonnet gauge valves provide controlled isolation and connection of process measurement devices to protect them from hydraulic shock and pressure surges.

Severe-Service Needle Valves, N and HN Series

Severe-Service Needle Valves, N and HN Series

Severe-service union-bonnet needle valves feature SS stem threads to enhance cycle life and a packing bolt designed to permit adjustments in the open position.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Find a variety of replacement parts and accessories for needle valves and metering valves—valve locks, rupture discs, handle kits—and more.

Toggle Valves

Toggle Valves

Explore compact toggle valves, available in stainless steel and brass, manual and pneumatically actuated models, and straight and angle body patterns.

Needle and Metering Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Needle and metering valves

Needle Valves

Swagelok needle valves are available in general utility service, integral-bonnet, screwed-bonnet, forged-body, toggle, severe-service union-bonnet, instrumentation blowdown, compact gauge, non-rotating stem, and rising plug valve configurations with pressure ratings up to 45 000 psig (3100 bar). Flow patterns include straight, angle, and cross, with actuation options including both manual and pneumatic.

Metering Valves

Swagelok metering valves deliver accurate flow rate control for low-, medium-, and high-flow applications. Flow patterns include straight, angle, cross, and double with pressure ratings up to 5000 psig (344 bar). Knurled, round, vernier, slotted, and adjustable-torque handle options allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in your low-pressure applications.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.