text.skipToContent text.skipToNavigation
Компактные манометрические клапаны

Компактные манометрические клапаны Swagelok®

Компактные манометрические клапаны обеспечивает быстроту и удобство монтажа и обслуживания манометров, а также имеет легкий корпус малого размера.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше

Компактные манометрические клапаны Swagelok обеспечивают сброс и отсечение. Они состоят из игольчатого клапана Swagelok серии 1 из нержавеющей стали (без гайки для крепления на панель) и встроенного продувочного клапана Swagelok из нержавеющей стали.

Компактные манометрические клапаны Swagelok, предназначенные для использования с манометрами Swagelok с торцевыми трубными переходниками, обеспечивают простоту регулировки циферблата и уменьшают затраты времени и средств на монтаж манометра. Торцевые трубные обжимные фитинги Swagelok также уменьшают затраты времени и средств на монтаж клапана и обеспечивают надежный обхват трубки и виброустойчивость. Встроенный продувочный клапан позволяет обойтись без резьбового соединения, уменьшая тем самым количество потенциальных мест утечки. Крышка продувочного клапана завальцована вокруг корпуса клапана для безопасности оператора и предотвращения случайной разборки, а конструкция из нержавеющей стали 316 обеспечивает надежность и коррозионную стойкость.

Технические характеристики

Рабочее давление До 4000 psig (275 бар ман)
Температура От –65 до 600°F (от –53 до 315°C)
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Материал уплотнения Полиэфирэфиркетон (PEEK)
Торцевые соединения Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok
Размер: 1/2 дюйма, 12 мм

Подключитесь, чтобы узнать больше о том, как компактные манометрические клапаны Swagelok могут упростить установку и обслуживание манометров.

Запросить информацию о клапанах манометрических

Каталоги компактных манометрических клапанов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Un sous-système prêt à monter Swagelok
Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.