text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズ

Swagelok®集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ(DEシリーズ)

Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズは、容易に取り付けることができます。流れの方向を一目で確認可能で、熱安定性を向上させるシート・デザインを採用しています。

詳細について問い合わせる

Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズを使用すると、超高純度の集積化ガス供給システムにおいて、容易な取り付け、信頼性の高いパフォーマンス、優れた純度を実現することができます。

主な特徴

  • バルブ・ボディは316L VIM-VARステンレス鋼製で、耐食性に優れ、超高純度規格を維持します。
  • 集積化ガス・システムのCシール/Wシール(1.125 インチ・サイズ)に対応します。
  • 完全に組み込まれたPFA製シートでコンタミネーションを防止して純度を高めると共に、重要なアプリケーションにおける熱安定性の向上を実現します。
  • 2ポート/3ポートの形状でさまざまなシステム要件に対応します。
  • アクチュエーターの作動型式は空気式または手動式を選ぶことができ、柔軟なオペレーションを実現しながら、コンパクトなフットプリント(設置面積)を維持します。
  • ボディに対するアクチュエーターの向きが一定のため、一貫した取り付けが可能で、アライメント(位置合わせ)のミスを最小限に抑えます。
  • ボディの二次側ポート側にある面取りした角で流れの方向を一目で確認することが可能なため、取り付けやシステムのセットアップ時に役立ちます。

仕様

作動圧力範囲 真空~0.86 MPa
破裂時 >22.0 MPa
操作時 ノーマル・クローズ型:0.41~0.82 MPa
ノーマル・オープン型/ハイブリッド式(手動式ロッキング・ハンドル/空気作動式):0.41~0.62 MPa
使用温度範囲 –10°~65°C
流量係数(Cv値) 0.3
ボディ材質 316L VIM-VARステンレス鋼
ダイヤフラム材質 コバルト基超合金
エンド・コネクション タイプ:集積モデル(サイズ:1.125 インチ)
形状:2ポート、3ポート

DEシリーズ・バルブの詳細について問い合わせる

Каталоги беспружинных мембранных клапанов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.