text.skipToContent text.skipToNavigation
изоляция шлангов

Изоляция шлангов Swagelok®

Изоляция шлангов помогает удерживать технологическую среду системы внутри шланга при необходимой температуре, что особенно важно, когда технологическая среда должна быть холодной или горячей.

Связаться с экспертом по шлангам

Las mangueras Swagelok con aislamiento de aerogel de baja conductividad térmica le permiten mantener los fluidos dentro de los rangos de temperatura requeridos y minimizar los riesgos de seguridad y los altos costes energéticos relacionados con el trabajo con esos fluidos. Factores como la circulación de aire libre, el caudal de aire, la humedad y el punto de rocío, el ahorro de energía y las recomendaciones de seguridad al tacto pueden influir a la hora de determinar si un aislamiento adicional de la manguera beneficiará a su sistema. Más información en Consideraciones sobre el Aislamiento de Mangueras.

Vea Cómo Solucionar los Retos de la Fabricación de Semiconductores con Mangueras con Aislamiento

Swagelok tiene disponible la opción de aislamiento en Y para cuando se necesite aislamiento adicional. El aerogel, material aislante de baja conductividad térmica, minimiza el volumen necesario para conseguir las temperaturas requeridas en la superficie. La cubierta flexible de poliolefina aislada por termorretracción permite que la manguera sea flexible, resistente a la permeabilidad del vapor y a la abrasión. Está clasificada para uso continuo a temperaturas de superficie de manguera desde –53°C (–65°F) hasta 125°C (257°F).

Seleccione la Manguera Adecuada

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换材料注意事项
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管—即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.