text.skipToContent text.skipToNavigation
ニードル・バルブ

Swagelok®ニードル/メータリング・バルブ

ニードル・バルブには、さまざまなステム・デザイン、フロー・パターン、材質、エンド・コネクションが揃っており、幅広いアプリケーションで信頼性の高い流量制御を行います。ボンネット一体型やユニオン・ボンネット型などがあります。メータリング・バルブは、低圧/高圧、低流量/中流量/高流量のアプリケーションにおいて、システム流量を微調節して正確に制御することができます。

カテゴリー

コンパクト・ゲージ・バルブ

コンパクト・ゲージ・バルブ

Swagelok®コンパクト・ゲージ・バルブは、軽量化を実現すると共に設置スペースが小さくてすむため、圧力計の取り付けやメンテナンスを迅速かつ容易に行うことができます。
スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

Find a variety of replacement parts and accessories for needle valves and metering valves—valve locks, rupture discs, handle kits—and more.

トグル・バルブ

トグル・バルブ

Explore compact toggle valves, available in stainless steel and brass, manual and pneumatically actuated models, and straight and angle body patterns.

ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ

ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ

Our 316 stainless steel blowdown valves feature union-bonnet construction for safety and Grafoil® packing for high-temperature performance.

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D / 4RP シリーズ

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D / 4RP シリーズ

Featuring a live-loaded packing system and compact design, these valves ensure optimal performance in pressures up to 6000 psig and temperatures up to 600°F.

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ

Explore Swagelok metering valves, available in straight and angle patterns, 316 SS and brass, and with a variety of and connections and handle styles.

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ

For use in general-purpose applications to isolate system media. The stainless steel, nonrotating needle promotes leak-tight shutoff and long service life.

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ

Swagelok rising plug valves offer a nonrotating stem tip that creates a positive seal and a straight-through orifice for maximum flow and easy cleaning.

過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ

過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ

Severe-service union-bonnet needle valves feature SS stem threads to enhance cycle life and a packing bolt designed to permit adjustments in the open position.

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ

Sno-Trik needle valves meet the requirements of high-pressure applications—up to 45 000 psig (3100 bar)—and feature a weep hole for leak detection.

ニードル/メータリング・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

バルブの流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブの選定がすべてを左右する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

スウェージロックのリソース

流体サンプリング・システムに適したバルブの選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界におけるフュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を低減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システムにおけるブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体業界向けの超高純度用(UHP)ALD20バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

ニードル/メータリング・バルブ

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)

ニードル・バルブ

ニードル・バルブは、さまざまなステム・デザイン、材質、サイズ、エンド・コネクションを選ぶことができ、信頼性の高い一貫した流量制御を行います。腐食や過酷条件に耐える設計が採用されています。一般ユーティリティー用、ボンネット一体型、ボンネットねじ込み型、鍛造製ボディ、トグル、過酷条件用ユニオン・ボンネット型、計装用ブロー・ダウン、コンパクト・ゲージ、無回転ステム式、上昇プラグ型などのバルブを選ぶことができます。流量係数(Cv値)は0.12~2.4で、最高使用圧力は310.0 MPaです。フロー・パターンはストレート型、アングル型、クロス型から、アクチュエーター・タイプは手動式または空気作動式からお選びください。

メータリング・バルブ

メータリング・バルブは、分析、計装、研究などのアプリケーションにおいて、正確な流量制御を実現します。高圧・低圧のいずれにも使用することができ、0.004~0.16の流量係数(Cv値)で、精密さが求められる低流量/中流量/大流量のアプリケーションにおいて、流量の微調節を行います。フロー・パターンは、ストレート型、アングル型、クロス型、ダブル型から選ぶことができ、最高使用圧力は34.4 MPaです。きざみ付きハンドル、丸ハンドル、バーニア・ハンドル、スロット付きハンドル、トルク調節機能付きハンドルといったオプションを使用することで、低圧のアプリケーションで繰り返し確実に流量調節を行うこと、流量設定の制御を向上させること、マイナスドライバーで流量設定を調節することが可能になります。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。