PTFE 및 PFA 코어 호스 — PTFE 주름 없는 코어 호스
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4BHT-60 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-60 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-72 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-12BHT-24 PTFE 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-12BHT-36 PTFE 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-12BHT-48 PTFE 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-12 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-120 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-18 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-24 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-36 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-6 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-12 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-18 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-24 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-48 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-72 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-12 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-120 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-18 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-24 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-36 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-60 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-72 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-36 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-48 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-48 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간