Ventilblöcke von Swagelok®
Die Ventilblöcke mit zwei, drei, vier oder fünf Ventilen von Swagelok werden werkseitig gefertigt und für kritische Instrumentierungen geprüft. Sie sind in Direktmontage-, Montage-vor-Ort- oder Modulsystemkonfigurationen sowie in Ausführungen mit geringen flüchtigen Emissionen und in NACE-konformen Legierungen erhältlich.
Alle Ventilblöcke anzeigenDurch den Einsatz mehrerer Ventile in einem Ventilkörper lassen sich mit den Ventilblöcken von Swagelok potenzielle Leckagestellen minimieren. Die Ventilblöcke von Swagelok in regulärer oder kompakter Ausführung sind für Anwendungen mit statischen oder Differenzdrücken sowie für Füllstandsanwendungen ausgelegt und eignen sich für den Einsatz in Instrumentierungssystemen sowie in Direktmontage-, Montage-vor-Ort- oder Modulsystemkonfigurationen. Konfigurationen mit Probenauswahlsystemen ermöglichen einen Systembetrieb mit Doppelabsperr- und Entlüftungsventilen in einem kompakten Modul. Erhältliche Ausführungen:
- Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit zwei, drei oder fünf Ventilen
- Ventilblöcke der Serie VE mit zwei, drei oder fünf Ventilen zur Direktmontage
- Ventilblöcke mit zwei Ventilen zur Vor-Ort-Montage
- Ventilblöcke für modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
- Ventilblöcke mit Zertifizierung für geringe flüchtige Emissionen nach API 624 zur Direkt- und Vor-Ort-Montage sowie für Mod 85-Systeme
- Probenauswahlsysteme für Prozessanalysegeräte der Serie SSV (Video zur Funktionsweise ansehen)
Dank ihrer kompakten Modulbauweise sind die Ventilblöcke von Swagelok klein und leicht und lassen sich einfach montieren und warten. Ventilblöcke sind in unterschiedlichen Werkstoffen (Edelstahl, Kohlenstoffstahl und Duplex-Edelstahl) und Packungsmaterialien (PTFE für höchste Systemflexibilität und Grafoil® für Hochtemperaturanwendungen) erhältlich. 0 auto">Sie haben Fragen zu Ventilblöcken?
Категории
Probenauswahl
Kompaktes Probenauswahlsystem für prozessanalytische Anwendungen, in denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.

Двухклапанные блоки для КИП
Двухклапанные блоки оснащены игольчатыми клапанами из нержавеющей стали для точного контроля давления. Поставляется в традиционном и компактном исполнении.

Запасные части и вспомогательное оборудование
Montagebügel aus Edelstahl für eine einfache Installation und zuverlässige Funktionalität der Ventilblöcke der Serie S.

Пятиклапанные блоки для КИП
Пятиклапанные блоки оснащены игольчатыми клапанами из нержавеющей стали для точного контроля давления. Поставляется в традиционном и компактном исполнении.

Трехклапанные блоки для КИП
Трехклапанные блоки оснащены игольчатыми клапанами из нержавеющей стали для точного контроля давления. Поставляется в традиционном и компактном исполнении.
Ventilblöcke—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
Bietet Doppelblock- und Ablassbetrieb (DBB) in einem kompakten Modul; Konventionelle NPT- und mit ANSI/ISA 76.00.02 kompatible Konstruktionen; Systemdrücke bis 17,2 bar (250 psig) mit 2,8 bar (40 psig) Betätigungsdruck; Integrierte Flussschleife für gleich bleibenden Ausgangsfluss; Großer farbiger Ring zur Anzeige der offenen Position

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Cv-Rechner nutzenRessourcenzentrum

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.