text.skipToContent text.skipToNavigation
減圧レギュレーター、ドーム・ロード式

Swagelok®減圧レギュレーター、ドーム・ロード式

一般産業用(SGRDシリーズ)および高感度(SHRDシリーズ)のドーム・ロード式減圧レギュレーターは、レギュレーターの手動操作または遠隔操作、および正確な設定圧力の制御が必要な各種産業アプリケーションに適しています。

プロセス・レギュレーター選定のサポートを依頼する

SGRDシリーズおよびSHRDシリーズ・レギュレーターは、過酷な環境における耐久性に優れています。ボディ材質に316Lステンレス鋼を採用することで、耐食性および耐久性を高めています。両レギュレーターの内部シールは、さまざまな材質から選ぶことができ、幅広い化学薬品や圧力条件への適合性が向上しています。

ドーム・ロード式減圧レギュレーターは、安定した二次側圧力の維持において、優れたパフォーマンスを発揮します。設定スプリングの代わりに圧力ドームを利用して制御することで、効率的にドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)を最小限に抑えます。これで一次側圧力または流量の変動に関わらず、安定した二次側圧力を得ることができます。

SGRDシリーズ/SHRDシリーズの特徴

  • バランス型ポペット
  • 感知メカニズム・タイプ:ダイヤフラム
  • ベント機能なし
  • パイロット・レギュレーター調整

オプション(カスタマイズ可能)

  • パイロットへの外部フィードバック
  • 差圧パイロット(SGRDシリーズ)
  • 二段式パイロット(SGRDシリーズ)
  • 誤操作防止/工場取り付けパイロット・ハンドル
  • NACE MR0175/ISO 15156

レギュレーターのタイプを見る

一般産業用ドーム・ロード式減圧レギュレーター(SGRDシリーズ)

仕様

ボディ・サイズ 一次側の最高使用圧力(MPa)二次側の最高調整圧力(MPa)調整圧力範囲(MPa)感知メカニズム・タイプ(MPa)使用温度範囲(°C)流量係数(Cv値) 最小質量(kg)
1241.341.30.034~41.3ダイヤフラム:0.034~41.3–45~180°2.3 4.4
164.812.0
2410.712.5

高感度ドーム・ロード式減圧レギュレーター(SHRDシリーズ)

仕様

ボディ・サイズ 一次側の最高使用圧力(MPa)二次側の最高調整圧力(MPa)調整圧力範囲(MPa)感知メカニズム・タイプ(MPa)使用温度範囲(°C)流量係数(Cv値) 最小質量(kg)
121.721.720.006~1.72ダイヤフラム:0.006~1.72–45~180°2.3 4.4
164.812.0
2410.712.5

レギュレーターの専門スタッフに相談する

ドーム・ロード式減圧レギュレーターのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

Swagelokレギュレーター流量曲線作成ツール

適切なレギュレーターを選定するのにサポートが必要ですか?

レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件におけるレギュレーターのパフォーマンスを比較することができます。

適切なレギュレーターを探す

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE)
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리

공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok RHPS 시리즈 레귤레이터
철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유

극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.

드룹(droop)을 나타내는 유량 곡선 차트
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법

드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.

시간 지연을 줄이는 데 사용되는 레귤레이터
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법

시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연을 관리하는 방법을 알아보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.