text.skipToContent text.skipToNavigation
Rohrverschraubung

Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok® ermöglichen formschlüssige und leckagefreie Verbindungen in Rohr- und Schlauchsystemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche.

Rohrverschraubungen anzeigen

Die Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok® ermöglichen zuverlässige Verbindungen in Rohr- und Schlauchsystemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche. Sie sorgen für einen leckagefreien Betrieb bei gleichzeitiger Minimierung von Gewindefraß und einer optimierten Anzahl an Gewindeverbindungen, indem sie die Auslegungsanforderungen gängiger Industrienormen übertreffen.

Bestimmung der Größe und Steigung einer Gewindeverschraubung

Die nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellten Gewindeverschraubungen sind in einer Vielzahl von Formen und Werkstoffen erhältlich, sowie in dickwandiger Ausführung aus Edelstahl 316 für Anwendungen mit Druckbereichen von bis zu 15.000 psig (1.033 bar). Um eine genaue Rohrausrichtung zu gewährleisten, werden die Abmessungen an Winkel-, Kreuz- und T-Verschraubungen einer strengen Kontrolle unterworfen.

Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

파이프 피팅 카테고리

니플

니플

적절한 니플을 사용하여 두 파이프 또는 다른 피팅을 하나 또는 양 끝에 연결함으로써 배관 시스템을 적용할 수 있습니다.  

리듀서

리듀서

더 큰 파이프를 작은 파이프에 결합하여 배관 시스템 내의 파이프 크기를 변경함으로써 유량 조건을 충족하거나 기존 배관에 적응시킬 수 있습니다. 

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

유체 시스템 내의 파이프 피팅을 유지보수하는 데 유용한 도구와 키트를 알아보십시오. 

어댑터

어댑터

엘보우, 티, 직선형으로 공급되는 어댑터를 사용하여 다양한 부품 크기와 재질로 구성된 유체 시스템을 연결하거나 연장할 수 있습니다. 

유니온 볼 조인트

유니온 볼 조인트

계장 및 프로세스 제어용으로 구성된 유니온 볼 조인트는 누설 없고 신뢰성 높은 시스템을 보장합니다.  

캡 및 플러그

캡 및 플러그

파이프의 선단을 밀폐하는 플러그, 또는 파이프 일부의 끝에 나사로 결합되는 캡을 사용하여 파이프 또는 다른 연결구를 밀폐할 수 있습니다.

커플링

커플링

둘 이상의 파이프 섹션 사이에 연속성을 유지하여 유체 또는 가스를 신뢰성 높게 이송할 수 있습니다. 

Rohrverschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

パイプ継手

Raccords filetés

Les raccords filetés Swagelok présentent des surfaces internes sans bavures et des flancs de filets lisses, ce qui permet une bonne fluidité du montage et assure une étanchéité optimale tout en limitant l’usure par frottement. Ces raccords sont proposés dans divers matériaux et plusieurs configurations – adaptateurs, capuchons, bouchons, accouplements, croix, coudes, mamelons, réducteurs, tés – et sont fabriqués selon des critères de qualité stricts fixés par Swagelok de manière à pouvoir être utilisés dans toutes sortes de situations.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.