text.skipToContent text.skipToNavigation
Dämpfungsfittings (Manometerschutz)

Dämpfungsfittings von Swagelok®

Swagelok-Dämpfungsfittings schützen Manometer und Geräte im System vor potenziell schädigenden Druckschwankungen und Druckstößen, so dass diese reibungslos auf den erforderlichen Leitungsdruck gebracht werden können.

Dämpfungsfittings anzeigen

Werden Dämpfungsfittings (Manometerschutz) vor einem druckempfindlichen Gerät installiert, wird dessen Ansprechrate auf Systemänderungen herabgesetzt, um es vor potenziellen Beschädigungen zu schützen. Somit ermöglichen Dämpfungsfittings eine längere Gerätelebensdauer und tragen gleichzeitig dazu bei, die mit dem Austausch von Bauteilen, zeitaufwändigen Reparaturen und Systemausfällen verbundenen Kosten zu reduzieren.

Eine Dämpfung des Drucks wird durch den Einsatz eines porösen, gesinterten Elements aus Edelstahl 316 erreicht. Die Ansprechrate gleicht dann den anfänglichen Druckabfall über das Element aus, so dass das Gerät sanft den erforderlichen Leitungsdruck erreicht. Die fünf erhältlichen Basiselementversionen entsprechen den Anforderungen für Fluidsystemanwendungen mit leichten Gasen sowie mit Flüssigkeiten wie Schwerölen, die Viskositäten über 1.000 SUS (Saybolt Universal Second) aufweisen. Dämpfungsfittings sollten ausschließlich zum Schutz vor Druckstößen, -impulsen und -schlägen eingesetzt werden. Für eine zuverlässige Eindämmung von Verunreinigungen ist der Einsatz geeigneter Filter erforderlich.

Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

スナッバー継手のカテゴリー

圧力計保護

圧力計保護

スナッバー継手は、多孔質焼結316ステンレス鋼製エレメントにより、システムの圧力サージ(急激な圧力上昇)や衝撃から圧力計を保護します。

Dämpfungsfittings—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。