Swagelok® FV4 시리즈 유량 센서를 사용하면 가스 시스템의 유량 변화를 정밀하게 모니터링할 수 있습니다. 이 센서에는 스냅액션 플로트(float) 메커니즘과 함께 플로트 가이드 내에서 수직으로 이동하는 캘리브레이션된 오리피스가 적용되어 있으므로, 유량이 변화함에 따라 정확한 가스 유량 감지에 필요한 정밀 작동을 제공합니다. 오리피스 위 플로트에 내장된 자석이 리드(reed) 스위치 근처에 있는 리드선 사이의 전기 연속성을 번갈아 바꿉니다.
전체 용접 316L 스테인리스강으로 구성되는 이 센서는 강력한 내구성과 확실한 유체 밀폐 기능을 제공합니다. 더불어, 교체 가능한 스위치 어셈블리가 유로 외부에 있으므로 직관적인 유지보수가 가능합니다. FV4 시리즈 유량 센서는 최대 5000 psig(344 bar)의 사용 압력을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
유량 센서 사양
| 재질 | 316L SS |
| 온도 | –40~79°C(–40~175°F) |
| 사용 압력 | 최대 5000 psig(344 bar) |
시설 내의 유량 관리에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
유량 센서 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
압축 가스 누설 감지 서비스
압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.
누설 감지 서비스에 대해 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Ce qu’il faut faire ou éviter pour garantir la précision d’un système d’échantillonnage
Suivez ces consignes pour prélever des échantillons plus représentatifs et plus fiables à l’aide de votre système d’échantillonnage industriel.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.