Обжимные инструменты Swagelok®
Обжимные инструменты Swagelok упрощают монтаж трубных фитингов Swagelok. С их помощью выполняется подготовка обжимных колец, которая упрощает установку в ограниченном пространстве и делает процесс обжима кратно быстрее.
Запросить дополнительную информациюОбжимные инструменты Swagelok гарантируют надежное и герметичное соединение трубок в сложных условиях эксплуатации. Для упрощения монтажа трубных фитингов мы предлагаем несколько видов инструментов.
페럴 장착기 카테고리
Outils de présertissage manuels
Des outils de présertissage manuels sont disponibles dans des tailles diverses pour faciliter l’installation de raccords pour tubes dans des espaces confinés.
Unités de sertissage multitêtes, série MHSU
Les unités de sertissage hydrauliques Swagelok® réduisent les délais d’assemblage et d’installation ainsi que les erreurs de manipulation en présertissant les bagues sur les tubes avant l’assemblage.
대용량 페럴 장착기, HVSU 시리즈
Découvrez les unités de sertissage haute capacité Swagelok® (HVSU), conçues pour présertir facilement un écrou et des bagues Swagelok sur un tube en acier inoxydable.
Каталоги обжимных инструментов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantages고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
Swagelok® 멀티헤드 페럴 장착기 사용법
Swagelok 멀티헤드 유압식 페럴 장착기(MHSU)를 사용하여 일련의 페럴을 특정 튜빙 크기에 맞춰 장착하는 방법에 대해 알아보십시오.
작업에 적합한 도구 찾기: 플랜트 장비의 고려 사항
플랜트 작업자와 기술자가 항상 소지해야 하는 공구와 장비는 무엇입니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 디버링(deburring) 공구에 이르기까지 모든 연결에 필수적인 공구가 있으며, 모두 미리 마련해둘 가치가 있습니다.
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
성공적인 튜브 피팅은 여러 기준에 따라 다르지만 가장 중요한 요소 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions
With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time – which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.