text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 10 mm. Swagelok

Referencia #: SS-QC6-D-10M0

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 10 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,5 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 10 mm. Swagelok

Referencia #: SS-QC6-D-10M0
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC6-D-10M0 — Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 10 mm. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 10 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,5 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC4-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC4-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC6-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC6-D-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-D-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-D-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC8-D-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC8-D-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC8-D-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC6-D-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conector para Manguera - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.