Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
真ちゅう製 Swagelokチューブ継手、おすラン・ティー、チューブ外径サイズ:3/8 インチ × 1/4 インチ NPTおねじ × チューブ外径サイズ:3/8 インチ
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
MTO Base Product
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | 真ちゅう |
durchgebohrt | Nein |
Reinigungsverfahren | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
Größe Verbindung 1 | 3/8 インチ |
Typ Verbindung 1 | Swagelok®チューブ継手 |
Größe Verbindung 2 | 1/4 インチ |
Typ Verbindung 2 | NPTおねじ |
Größe Verbindung 3 | 3/8 インチ |
Typ Verbindung 3 | Swagelok®チューブ継手 |
Durchflusswiderstand | Nein |
eClass (4.1) | 37030706 |
eClass (5.1.4) | 37020506 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020506 |
UNSPSC (4.03) | 40141729 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142605 |
UNSPSC (13.0601) | 40183102 |
UNSPSC (15.1) | 40183102 |
UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.