|
ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/2 インチ・サイズ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート
Art.-Nr.: SS-8-P-RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
GewindestopfenWählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/2 インチ・サイズ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gewindestopfen
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Technische Daten
SS-8-P-RS — ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/2 インチ・サイズ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | 316 ステンレス鋼 |
| Reinigungsverfahren | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 インチ |
| Typ Verbindung 1 | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 37020517 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-4-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-8-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.