|
Продувочный клапан из нерж. стали 316, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма
Код изделия: SS-4P-2M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Продувочный клапан, прямая конфигурацияОбеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Продувочный клапан из нерж. стали 316, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Продувочный клапан, прямая конфигурация
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
SS-4P-2M — Продувочный клапан из нерж. стали 316, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/8 дюйма |
| Тип соединения 1 | Наруж. резьба NPT |
| Тип рукоятки | С накаткой |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| B-4P-4M | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| B-4P-4M-MP-SC11 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| B-4P-6M | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| S-4P-4M | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4T | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ短管 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-6M | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PM2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PST4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | UNFおねじ | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.