text.skipToContent text.skipToNavigation

Codo macho de acero inox., 3/4 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-12-ME

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030501
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Codos

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Codo macho de acero inox., 3/4 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-12-ME
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Codos
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Especificaciones

SS-12-ME — Codo macho de acero inox., 3/4 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030501
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4-E 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12-E 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-E 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-2-E 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-2-ME 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4-E 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-4-ME 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6-E 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6-E-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-6-ME 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-E 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-E-10K 316ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-ME 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.