text.skipToContent text.skipToNavigation

黄铜全流量快速接头本体,11.5 Cv,1/2 内螺纹 NPT

Referencia #: B-QF8-B-8PF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 11,5 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 121°C / 100 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Serie QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

黄铜全流量快速接头本体,11.5 Cv,1/2 内螺纹 NPT

Referencia #: B-QF8-B-8PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

B-QF8-B-8PF — 黄铜全流量快速接头本体,11.5 Cv,1/2 内螺纹 NPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 11,5 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 121°C / 100 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Serie QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-B-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QF4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QF4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF12-B-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF12-B-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF12-B-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF16-B-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF16-B-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF16-B-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QF4-B-6M0 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QF4-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-QF4-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-QF8-B-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QF8-B-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QF8-B-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QF8-B-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO/BSP Parallel - - Ver producto
SS-QF8-B-8MS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - Ver producto
SS-QF8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-QF8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.