|
Schlauchendanschluss für Thermoplastikschlauch, Edelstahl, 1 Zoll, 1 Zoll Rohrstuzen
Part #: SS-TP16-TA16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Conectores para Manguera TermoplásticaLas conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Schlauchendanschluss für Thermoplastikschlauch, Edelstahl, 1 Zoll, 1 Zoll Rohrstuzen
Log in or Register to view price
Catalogs
Conectores para Manguera Termoplástica
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
Specifications
SS-TP16-TA16 — Schlauchendanschluss für Thermoplastikschlauch, Edelstahl, 1 Zoll, 1 Zoll Rohrstuzen
| Attribute | Value |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Tamaño conexión 1 | 1 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Material de la conexión final | Acero inoxidable 316 |
| Tamaño de la Manguera | 1 pulg. |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-TP12-TA12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-TP4-AS4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル | - | - | View Product |
| SS-TP4-PM4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| SS-TP4-SL4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-TP4-TA4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-TP4-TM6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-TP6-TA6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-TP8-AS8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル | - | - | View Product |
| SS-TP8-PM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| SS-TP8-SL8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-TP8-TA8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| S-TP8-TA8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.