|
Swagelok Reduzierrohrstück, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohraußendurchmesser x 1/8 Zoll Rohraußendurchmesser
Код изделия: SS-601-PC-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеПрямой соединитель для проходного канала обеспечивает надежное соединение в компактных и ответственных газовых и жидкостных системах. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Reduzierrohrstück, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohraußendurchmesser x 1/8 Zoll Rohraußendurchmesser
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Технические характеристики
SS-601-PC-2 — Swagelok Reduzierrohrstück, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohraußendurchmesser x 1/8 Zoll Rohraußendurchmesser
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Edelstahl 316 |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/8 Zoll |
| Тип соединения 1 | Rohrstück |
| Размер соединения 2 | 1/8 Zoll |
| Тип соединения 2 | Rohrstück |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | 真ちゅう | 3/4 インチ | ポート・コネクター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| B-401-PC | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| B-601-PC | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| B-811-PC | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| B-811-PC-6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| M-401-PC | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| M-811-PC | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| S-811-PC | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-1011-PC | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-101-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 10 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC-8M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | ポート・コネクター | 8 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-1211-PC | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-1211-PC-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 12 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-10M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | ポート・コネクター | 10 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-8M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | ポート・コネクター | 8 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-16M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 16 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-16M1-PC-12M | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | ポート・コネクター | 12 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-18M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 18 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-2000-PC | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/4 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-201-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-201-PC-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-20M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 20 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-2400-PC | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/2 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-25M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 25 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-3M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-401-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-401-PCBLBQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-501-PC | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 5/16 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-601-PC | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-601-PC-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-6M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-6M1-PC-3M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-811-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-811-PC-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-811-PC-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-8M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 8 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-8M1-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 8 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.