text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.08 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Part #: SS-QC4-S-200

Specifications

Attribute Value
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,08 en association avec un corps à passage intégral ; 0,08 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 500 PSIG À 400°F / 34,4 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Série QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.08 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Part #: SS-QC4-S-200
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Tiges
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Specifications

SS-QC4-S-200 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.08 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Attribute Value
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,08 en association avec un corps à passage intégral ; 0,08 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 500 PSIG À 400°F / 34,4 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Série QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-S-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
B-QC4-S-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-QC4-S-400K1 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-QC4-S-400K3 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-QC4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
B-QC4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
B-QC4-S-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - View Product
B-QC6-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
B-QC6-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
B-QC6-S-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QC4-S-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QC4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - View Product
SS-QC4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - View Product
SS-QC4-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QC4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QC4-S-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QC4-S-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC6-S-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC6-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QC6-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QC6-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC6-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - View Product
SS-QC6-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - View Product
SS-QC8-S-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC8-S-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.